Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB2SL42007 |
Schneider-Electric
 
XB2SL42007 slika – Schneider- scope
XB2SL42007
Prazna krmilna postaja - XB2-S - kovinska - 8 odprtin v 4 kolonah
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XB2SL
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 200 x 200 mm
Uporabna globina 115 mm
Število izrezov 8 izrezov
Material Jeklena pločevina
Montaža izdelka Podometna montaža
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IP547 v skladu s/zNF C 20-010
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 4
Teža izdelka 3,1 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 3,519 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 34,114 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months