Schneider-Electric
 
XB4BA821 slika – Schneider- scope
XB4BA821
Črna podometna tip. za ponastavitev Ø 22 za razdaljo vklopa 6 do 16 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Profil operaterja Črna Podometna, Neoznačeno
Aktivacijska razdalja 6…16 mm
Komplementarno
Product weight 0,037 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Oblika glave signalne enote Okroglo
Operating travel 10 mm
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL naveden
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 4,3 cm
Paket 1 Teža 42,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,485 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev