Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB4BC21EX |
Schneider-Electric
 
XB4BC21EX slika – Schneider- scope
XB4BC21EX
Črna tip. Ø 22 - gobasta tip. Ø 40 - 1 NO - ATEX
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Cona prahu Cona 21 -22
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Goba Ø 40 mm
Tip kontakta in sestava 1 NO
Komplementarno
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča)
Globina vgradnje 43 mm
Oznaka Ex tb IIIC
Oblika glave signalne enote Okroglo
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Brez
Operating travel 2,6 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,8 N Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Prenapetostna kategorija I conforming to IEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60079-0: 2009
IEC 60079-31: 2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX9004U
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 134,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,526 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months