|
|
|
XB4BD25
Črno izbirno stikalo Ø 22 2 stabilna položaja, 1NO+1NC, 600 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Standard
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Črna Standardna ročica
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja 90°
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Premik kontakta
|
Po?asen izklop
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Višina
|
47 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Teža izdelka
|
0,105 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Vrednost navora
|
0,14 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkosti?na za??ita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
|
Elektri?na izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP69
IP69K
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
103,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
518,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,910 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|