Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Združljivost izdelkov
|
Ø 6 mm gred
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
CAD celotna širina
|
30 mm
|
CAD celotna višina
|
47 mm
|
CAD celotna globina
|
82 mm
|
Teža izdelka
|
0,095 kg
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
BV
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Profil operaterja
|
Nagrbančen gumb, Z (Bela)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Nazivna mo? v W
|
1 W pri70 °C
|
Natančnost notranjega pretvornega upora
|
+-10%
|
Potenciometrična karakteristika
|
Linearno
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
50000 ciklov
|
Ohmi?na vrednost
|
100000 Ohm
|
Material
|
Kermeta
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Glavna skupina
|
Potenciometer
|
Skupina izdelkov
|
Potenciometer z gumbom
|
Barva označevanja
|
Bela
|