Schneider-Electric
 
XB4BG33 slika – Schneider- scope
XB4BG33
Črno izbirno stikalo Ø 22 3 stabilni položaji 2 NO 600 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Izbirno stikalo
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Tip kontakta in sestava 2 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Komplementarno
Višina 47 mm
Width 30 mm
Globina 86 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(23-24)NO
Product weight 0,127 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Tip ključavnice Ključ 455
Položaj za odstranitev ključa Center
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Vrednost navora 0,14 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 S pokrovom ključavnice ZBGP v skladu s/zIEC 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,600 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,200 cm
Paket 1 Teža 158,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,600 cm
Paket 2 Širina 26,000 cm
Paket 2 Dolžina 3,300 cm
Paket 2 Teža 792,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,361 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev