|
|
|
XB4BP683BM5GEX
Kompletna osvetljena tipka, Harmony XB4 - ATEX D, kovinska, modra podometna, 22 mm, vzmetni povratni mehanizem, s podstavkom, 1NO, 24...254V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna osvetljena tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Plinsko območje
|
Zone 1 - 2
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Modra Podometna
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Zagnani (prozoren silikon)
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Komplementarno
Width
|
46,2 mm
|
Višina
|
30 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Product weight
|
0,108 kg
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm +/- 0,2 mm v skladu s/zIEC 60947-1
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) - debelina:1…6 mm
|
Globina vgradnje
|
58 mm
|
Oznaka
|
II 2 GD
Ex tb IIIC Db
Ex db eb mb IIC Gb
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Operating travel
|
1,657 mm (engagement point)
4,622 mm (changing state point)
4,452 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
3,962 N
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
415 V
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,9 A pri380 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,87 A pri24 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24...254 V AC/DC
|
Poraba toka
|
2...10 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…75 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60079-0: 2009
IEC 60079-7: 2009
EN/IEC 60079-18: 2009
IEC 60079-31: 2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 213
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
123,5 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
5
|
|
|