|
|
|
XB4BS8444
Rdeč izk. v sili Ø 40, izklop Ø 22 sprostitev na zasuk, 2 NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za zaustavitev v sili
Tipka za zaustavitev v sili
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Tip glave
|
Standard
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na zasuk
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Višina
|
47 mm
|
Width
|
40 mm
|
Globina
|
82 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
133,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,113 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
99,964 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|