Schneider-Electric
 
XB4BS8445GEX slika – Schneider- scope
XB4BS8445GEX
Eksplozivna atmosfera - zaustavitev v sili, pritisk za sprost.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Cona prahu Cona 21 -22
Plinsko območje Zone 1 - 2
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Komplementarno
Širina 46,2 mm
Višina 30 mm
Globina 119,5 mm
Teža izdelka 0,141 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm +/- 0,2 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) - debelina:1…6 mm
Globina vgradnje 58 mm
Oznaka Ex tb IIIC Db
Ex db eb IIC Gb
II 2 GD
Oblika glave signalne enote Okroglo
Premik kontakta Po?asen izklop
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 Dodatek K
Mehanska vzdr?ljivost 5000000 ciklov
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 415 V
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,9 A pri380 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,87 A pri24 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…65 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60079-0: 2009
EN/IEC 60079-1: 2009
IEC 60079-7: 2009
IEC 60079-31: 2009
UL 60079-0
UL 60079-1
UL 60079-31
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 213
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX9004U
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 166,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 2