|
|
|
XB4BS9445EX
Rdeč izk. v sili Ø 22 - gobasta glava Ø 40 - ˝key release˝ - ATEX
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna tipka za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na ključ
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 40 mm
|
Številka ključa
|
455
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča)
|
Način pritrjevanja
|
Vijačno-fiksni: 0,8…1,2 N.m
|
Globina vgradnje
|
43 mm
|
Oznaka
|
Ex tb IIIC
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Položaj za odstranitev ključa
|
Center
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 Dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Mehanska vzdržljivost
|
300000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
IEC 60079-0: 2009
EN 60079-31: 2009
IEC 61000-6-2
ISO 13850
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
168,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,87 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|