Schneider-Electric
 
XB4BV65 slika – Schneider- scope
XB4BV65
Oran. kompletna signalna svetilka Ø 22 gladka leča s sijalko BA9S, 250 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Oranžna
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Izvor svetlobe Žarnica ni vključena
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna <2,4 W
[Us] Nazivna napajalna napetost <= 250 V
Komplementarno
Višina 47 mm
Width 30 mm
Globina 55 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Product weight 0,075 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 3,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 74,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,688 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 102,004 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev