Schneider-Electric
 
XB4BVB3EX slika – Schneider- scope
XB4BVB3EX
okrogla signalna luč Ø 22 – IP65 – zelena – vgrajena LED – 24 V – držala – ATEX
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompletna signalna svetilka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Cona prahu Cona 21 -22
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Komplementarno
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča)
Globina vgradnje 43 mm
Oznaka Ex tb IIIC
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Integrirana LED
Barva vira svetlobe Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC 50/60 Hz
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 18 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Prenapetostna kategorija I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60079-0: 2009
EN 60079-31: 2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
Direktive 94/9/EC - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX9004U
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 90,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,107 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months