Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča)
|
Globina vgradnje
|
43 mm
|
Oznaka
|
Ex tb IIIC
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Zelena
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
Barva vira svetlobe
|
Zelena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 120 V AC/DC 50/60 Hz
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…132 V DC
21,6…132 V AC
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60079-0: 2009
EN 60079-31: 2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0: 2007
IEC 60079-31: 2008
|
Direktive
|
94/9/EC - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|