|
|
|
XB4BVBM1GEX
Kompletna signalna svetilka, Harmony XB4, eksploz. okolje, bela LED 24 240 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna signalna svetilka
|
Kratko ime naprave
|
XB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Plinsko območje
|
Zone 1 - 2
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Komplementarno
Širina
|
46,2 mm
|
Višina
|
30 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,083 kg
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm +/- 0,2 mm v skladu s/zIEC 60947-1
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) - debelina:1…6 mm
|
Globina vgradnje
|
58 mm
|
Oznaka
|
II 2 GD
Ex eb mb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Bela
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24...254 V AC/DC
|
Življenjska doba
|
100000 h
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…75 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60079-0: 2009
IEC 60079-7: 2009
EN/IEC 60079-18: 2009
IEC 60079-31: 2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 213
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX9003U
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
105,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
20
|
|
|