Schneider-Electric
 
XB4BVBM3GEX slika – Schneider- scope
XB4BVBM3GEX
Kompletna signalna svetilka, Harmony XB4, eksploz. okolje, zelena LED 24 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kompletna signalna svetilka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Cona prahu Cona 21 -22
Plinsko območje Zone 1 - 2
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Komplementarno
Širina 46,2 mm
Višina 30 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 0,083 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm +/- 0,2 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) - debelina:1…6 mm
Globina vgradnje 58 mm
Oznaka Ex tb IIIC Db
II 2 GD
Ex eb mb IIC Gb
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Integrirana LED
Barva vira svetlobe Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost 24...254 V AC/DC
Življenjska doba 100000 h
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…75 °C
Prenapetostna kategorija I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60079-0: 2009
IEC 60079-7: 2009
EN/IEC 60079-18: 2009
IEC 60079-31: 2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 213
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX9003U
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 104,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 15