Schneider-Electric
 
XB4BVM6 slika – Schneider- scope
XB4BVM6
Modra kompletna signalna svetilka Ø 22 gladka leča z vgrajeno LED 230 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Montažni premer 22,5 mm
Tip glave Standard
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Modra
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Barva vira svetlobe Modra
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 240 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Višina 47 mm
Širina 30 mm
Globina 54 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,08 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Poraba toka 14 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 3,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 78,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,208 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 108,732 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev