|
|
|
XB4FG61
Harmony XB4, greb. izb. stikalo, Ø 30.5 ključ, 455 2 poz. 1 NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XB4F
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
30,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip glave
|
Vgrajeno podometno
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Od desne proti levi Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Črna Stikalo na ključ
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja 90°
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Po?asen izklop
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Višina
|
47 mm
|
Širina
|
36,6 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,117 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Montaža naprave
|
Vgrajeno
|
Center pritrditve
|
40 x 50 mm (1 do 6 mm debela plošča)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip ključavnice
|
Klju? 455
|
Polo?aj za odstranitev klju?a
|
Levo
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Vrednost navora
|
0,14 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkosti?na za??ita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN 60947-5-1 dodatek C
|
Elektri?na izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Tip 13 v skladu s/zUL 50 E
Tip 12 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4 v skladu s/zUL 50 E
Tip 4X v skladu s/zUL 50 E
|
IK stopnja zaščite
|
IK04 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
CCC
EAC
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
182,0 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
70419cd7-c760-46b8-87e9-92c66dfe6f15
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|