Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB4RFA02 |
Schneider-Electric
 
XB4RFA02 slika – Schneider- scope
XB4RFA02
Pk 22 mm XB4R programljivi sprejemnik AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4R
Izdelek ali sestavni del Brezžični in brezbaterijski paket
Kratko ime naprave XB4R
Material glave Kovinski
Frequency 2405 MHz Oddajnik
2405 MHz Sprejemnik
Emission class 5M00G7W
Tip antene Večsmerno
Komplementarno
Tip krmiljenja Brezžična in brezbaterijska tipka Ø 22 mm Sestavljeno na fiks. okvirju
Tip prejemnika Programarljiv sprejemnik 2 releja)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Sestava kompleta 1 premer22 mm
1 push-button head premer22 mm
1 receiver
1 set of caps
1 Pritrdilni obroč
1 transmitter
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
2 LED Zelena zaRele ON
2 LED Zelena zaFunkcijski način
1 LED Zelena in rumena zaSprejem signala
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee v skladu s/zIEEE 802.15.4
Maksimalna poraba energije v W 1 mW
Število kanalov 1
Modulacijska tehnika O-QPSK
Pasovna širina 5 MHz
Antenna gain 0 dBi
Prilagodljiv Ne
Kompatibilnostna koda XB4R
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 do 240 V
Okolje
Certifikati izdelkov GOST
CCC
CSA
UL
C-Tick
Oznaka CE
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
Radio sporazum ANATEL
FCC
RSS
ARIB T66
ICASA
SRRC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,200 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,800 cm
Paket 1 Teža 250,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,459 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 months