Schneider-Electric
 
XB5AA42 slika – Schneider- scope
XB5AA42
Rdeča podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet 1 NC - brez oznake
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave XB5
Material roba Plastika
Temno siva plastika
Tip glave Standard
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Podometna, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Po?asen izklop
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Komplementarno
Višina 42 mm
Širina 30 mm
Globina 52 mm
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
Teža izdelka 0,037 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdr?ljivost 10000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkosti?na za??ita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
1000000 ciklov DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1: Dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Prilagodljiv Ne
Možnost prilagajanja 1
GCR most XB5AACUST01
Kompatibilnostna koda XB5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
CSA
UL naveden
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 3,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 37,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,933 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 56,900 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev