Schneider-Electric
 
XB5AA84101 slika – Schneider- scope
XB5AA84101
Rdeča podometna tip. Ø 22 z oznako O za razdaljo vklopa 17 do 120 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
Kratko ime naprave XB5
Material roba Temno siva plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Rdeča Podometna, O (Bela)
Aktivacijska razdalja 17…120 mm
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 120 mm
Product weight 0,027 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Operating travel 10 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL naveden
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 265,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months