Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB5AA86102 |
Schneider-Electric
 
XB5AA86102 slika – Schneider- scope
XB5AA86102
Modra podometna tip. za ponast. Ø22 označen R za razd. vklopa 17 do 120 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
Kratko ime naprave XB5
Material roba Temno siva plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Modra Podometna, R (Bela)
Aktivacijska razdalja 17…120 mm
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 120 mm
Teža izdelka 0,027 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Operating travel 10 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL naveden
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 38,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,557 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months