Schneider-Electric
 
XB5AD912R470K slika – Schneider- scope
XB5AD912R470K
Glava Ø 22 + namestitvena osnova + potenciometer 470 K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Potenciometer
Kratko ime naprave XB5
Tip glave Standard
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Združljivost izdelkov Ø 6 mm gred
Prodaja na nedeljivo količino 1
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna višina 42 mm
CAD celotna globina 82 mm
Product weight 0,048 kg
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CSA
UL naveden
BV
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Nagrbančen gumb, Z (Bela)
[Us] Nazivna napajalna napetost <= 30 V AC
<= 42 V DC
Nazivna moč v W 0,26 W pri70 °C
Natančnost notranjega pretvornega upora +-10%
Potenciometrična karakteristika Linearno
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Ohmična vrednost 470000 Ohm
Material Kermeta
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Glavna skupina Potenciometer
Skupina izdelkov Potenciometer z gumbom
Barva označevanja Bela
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,8 cm
Paket 1 Teža 58,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,699 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1