Schneider-Electric
 
XB5AK135M5 slika – Schneider- scope
XB5AK135M5
oranžno celovito osvet. izb. stikalo Ø 22 3-poz. zadrž. vzmeti, 1NO+1NC 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Osvetljeno izbirno stikalo
Kratko ime naprave XB5
Material roba Temno siva plastika
Tip glave Standard
Montažni premer 22,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Oranžna Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Premik kontakta Po?asen izklop
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Grlo žarnice Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 240 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Višina 42 mm
Širina 30 mm
Globina 70 mm
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
(13-14)NO
Teža izdelka 0,516 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Obratovalni navor 0,14 N.m Brez spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkosti?na za??ita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V in1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V in5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Poraba toka 14 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register po?iljke)
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,7 cm
Paket 1 Teža 59,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,405 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev