|
|
|
XB5AV61
Bela kompletna signalna svetilka Ø 22 gladka leča za sijalko BA9s, 250 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Signalna svetilka
|
Kratko ime naprave
|
XB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Bela
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica ni vključena
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna <2,4 W
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 250 V
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 250 V
|
Komplementarno
Višina
|
42 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Teža izdelka
|
0,037 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,669 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1200
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
53,804 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|