|
|
|
XB5DSB
Urni števec - mehanski 5-mestni zaslon - 12 do 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Izdelek ali sestavni del
|
Urni ?tevec
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Ponastavitev
|
Brez
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V +/- 10 %
|
Število prikazanih števil (digits)
|
5
|
Poraba toka
|
7 do 15 mA
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Montažni način
|
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
Namestitev na plo??o
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,074 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
16
|
Pogodbena garancija
|
|