Schneider-Electric
 
XB5DSG slika – Schneider- scope
XB5DSG
Urni števec - mehanski 5-mestni zaslon - 120 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Material roba Temno siva plastika
Izdelek ali sestavni del Urni ?tevec
Montažni premer 22 mm
Ponastavitev Brez
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V +/- 10 %
Število prikazanih števil (digits) 5
Poraba toka 8 mA
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Montažni način Podometna namestitev
Montažna podpora Namestitev na plo??o
Višina 30 mm
Širina 30 mm
Globina 60 mm
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Teža izdelka 0,045 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
Standardi IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CE
UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 44 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,4 cm
Paket 2 Širina 8,6 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 221 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,125 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev