Schneider-Electric
 
XB5DT1S slika – Schneider- scope
XB5DT1S
Nosilec varovalke za 5 x 20 mm varovalko - 6,3 A - 250 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Material roba Temno siva plastika
Izdelek ali sestavni del Nosilec varovalke
Montažni premer 22 mm
Komplementarno
Združljivost izdelkov Talilna varovalka 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Teža izdelka 0,022 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
CSA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,296 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 49,472 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev