Schneider-Electric
 
XB5DTB24 slika – Schneider- scope
XB5DTB24
Na ploščo nameščen časovnik z eno funk. in 0,5 do 10 min. zamika, 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del ?tevec
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Material roba Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22 mm
Debelina plošče 1…6 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Območje časovnega zamika 0,5 do 10 min
Tip časovne zakasnitve A
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Tip zaščite Za??ita pred povratno polarnostjo
Prenapetostna za??ita
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Tip izhoda Odprti zbiralec PNP
Začasno dovoljeni tok 10 A za0,01 s
Minimalni preklopni tok 10 mA
Padec napetosti v zaprtem stanju 3 V
Nazivna nominalna vrednost 200 mA pri20 °C (Znižanje 1,5 mA na °C)
Preostali tok v odprtem stanju 0,1 mA
Maksimalna poraba moči v W 1 W
Čas ponastavitve 5 ms Po časovnem zamiku Ob de-energizaciji
7 ms Med časovnim zamikom Ob de-energizaciji
Lokalno signaliziranje LED Zelena, Utripajoče zaMerjenje časa v teku
LED, Stalno zaBrez merjenja časa in energiziran zunanji rele
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 16,8…31,2 V DC
Izhodna kratkostična zaščita Da
Priključki - terminali Vijačne sponke 1 x 4 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačne sponke 1 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP65 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Zatezni moment 0,5 N.m
Dielektrična trdnost 1500 V v skladu s/zIEC 61812-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 50 V v skladu s/zIEC 60947-1
50 V v skladu s/zIEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV, Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prenapetostna kategorija Razred 3 v skladu s/zIEC 60536
Razred 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 0,15 mm (f = 10…60 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 60…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu +/- 15 gn za11 ms ( 6 udarcev na vsaki osi) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razredStopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev 6 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetno sevanje Razred B v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 do 2 GHz Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz Stopnja 1 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 50022
Standardi UL 508
IEC 61812-1
Certifikati izdelkov CE
UL naveden
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Višina 62 mm
Premer 29 mm
Teža izdelka 0,027 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 850,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh