Schneider-Electric
 
XB5DTGM3 slika – Schneider- scope
XB5DTGM3
Na ploščo nameščen časovnik z eno funk. in 3 do 60 s zamika, 100 do 240 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del ?tevec
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Material roba Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22 mm
Debelina plošče 1…6 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Območje časovnega zamika 3 do 60 s
Tip časovne zakasnitve A
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve +/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod +/- 0,2 %/V
Tip zaščite Prenapetostna za??ita
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Tip izhoda Tiristor
Začasno dovoljeni tok 10 A za0,01 s
Minimalni preklopni tok 10 mA
Padec napetosti v zaprtem stanju 5 V
Preostali tok v odprtem stanju 5 mA
Maksimalna poraba moči v W 1 W
Poraba energije v VA 1,5 VA
Čas ponastavitve 30 ms Po časovnem zamiku Ob de-energizaciji
60 ms Med časovnim zamikom Ob de-energizaciji
Lokalno signaliziranje LED Zelena, Stalno zaMerjenje časa v teku
LED, Off zaBrez merjenja časa in energiziran zunanji rele
[Us] Nazivna napajalna napetost 110 do 230 V AC/DC
Omejitve napajalne napetosti 93,5…253 V AC/DC
Izhodna kratkostična zaščita Ne
Priključki - terminali Vijačne sponke 1 x 4 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačne sponke 1 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP65 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Zatezni moment 0,5 N.m
Dielektrična trdnost 1500 V v skladu s/zIEC 61812-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna vzdržljivost 2 kV, Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prenapetostna kategorija Razred 3 v skladu s/zIEC 60536
Razred 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 0,15 mm (f = 10…60 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 60…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu +/- 15 gn za11 ms ( 6 udarcev na vsaki osi) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV razredStopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Elektromagnetna združljivost Elektrostatska razelektritev 6 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetno sevanje Razred B v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 do 2 GHz Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz Stopnja 1 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektromagnetno polje 10 V Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 50022
Standardi IEC 61812-1
UL 508
Certifikati izdelkov CE
UL naveden
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Višina 62 mm
Premer 29 mm
Teža izdelka 0,027 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 30 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,365 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh