Material roba
|
Plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Debelina plošče
|
1…6 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Območje časovnega zamika
|
3 do 60 min
|
Tip časovne zakasnitve
|
A
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 10 % celotnega obsega pri25 °C v skladu s/zIEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,05 %/°C
|
Napetostni odvod
|
+/- 0,2 %/V
|
Tip zaščite
|
Prenapetostna za??ita
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Tip izhoda
|
Tiristor
|
Začasno dovoljeni tok
|
10 A za0,01 s
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA
|
Padec napetosti v zaprtem stanju
|
5 V
|
Preostali tok v odprtem stanju
|
5 mA
|
Maksimalna poraba moči v W
|
1 W
|
Poraba energije v VA
|
1,5 VA
|
Čas ponastavitve
|
30 ms Po časovnem zamiku Ob de-energizaciji
60 ms Med časovnim zamikom Ob de-energizaciji
|
Lokalno signaliziranje
|
LED Zelena, Stalno zaMerjenje časa v teku
LED, Off zaBrez merjenja časa in energiziran zunanji rele
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 230 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
93,5…253 V AC/DC
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Ne
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke 1 x 4 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačne sponke 1 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…80 °C
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V v skladu s/zIEC 61812-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
250 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
4 kV v skladu s/zIEC 60664-1
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV, Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3 v skladu s/zIEC 60536
Razred 3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,15 mm (f = 10…60 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 60…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
+/- 15 gn za11 ms ( 6 udarcev na vsaki osi) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV razredStopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Elektromagnetna združljivost
|
Elektrostatska razelektritev 6 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetno sevanje Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 do 2 GHz Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz Stopnja 1 v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektromagnetno polje
|
10 V Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 50022
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL naveden
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Višina
|
62 mm
|
Premer
|
29 mm
|
Teža izdelka
|
0,027 kg
|