|
|
|
XB5EV57K4
400 V AC - sign. svet. s 3-faznim napet. indik. s 3 LED - rdeča, zelena, rumena
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monolitna signalna svetloba
|
Kratko ime naprave
|
XB5
|
Material roba
|
Plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Prozorna
|
Izvor svetlobe
|
Zaščitena LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Barva vira svetlobe
|
Zelena
Rdeča
Rumena
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Komplementarno
Višina
|
65,5 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
77 mm
|
Teža izdelka
|
0,065 kg
|
Priklju?ki - terminali
|
Faston terminali, velikost priključka:6,3 mm v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Kompatibilnostna koda
|
XB5
|
Omejitve napajalne napetosti
|
450 V AC
|
Poraba toka
|
4...6 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 (Spredaj)
IP20 (Zadnji del)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
65,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,463 kg
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
136
|
|
|