|
|
|
XB5EVB3
Monolitna LED signalna svetilka, plastična, zelena, Ø22, 24 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Signalna svetilka
|
Kratko ime naprave
|
XB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standard
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Zelena
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Izvor svetlobe
|
Univerzalni LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Barva vira svetlobe
|
Zelena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC pri50/60 Hz
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Komplementarno
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Globina
|
54 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Teža izdelka
|
0,038 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Priklju?ki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Kompatibilnostna koda
|
XB5
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Poraba toka
|
18 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetno sevanje Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
90
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,29 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
2880
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
75 cm
|
Paket 3 Teža
|
88,36 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
14
|
Pogodbena garancija
|
|