Schneider-Electric
 
XB5FK135G5C0 slika – Schneider- scope
XB5FK135G5C0
Osvetl. izbir. stik. pod., oranž. 3 pol. st. 120VAC 1NO+1NC vij. siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Material roba Plastika, siva
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Komplementarno
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,6 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 570,0 g
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi