Schneider-Electric
 
XB5FVB1 slika – Schneider- scope
XB5FVB1
Sign. svetilka, nadom., plast., bela, Ø30, nav. leča z int. LED, 24 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB5F
Material roba Temno siva plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Tip glave Vgrajeno podometno
Montažni premer 30,5 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Barva vira svetlobe Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC pri50/60 Hz
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Višina 42 mm
Širina 36,6 mm
Globina 55 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,038 kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
GCR most XB5FVCUST01
Kompatibilnostna koda XB5
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 18 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zISO 20653
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196: 2011
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 12…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetno sevanje Razred B v skladu s/zIEC 55011
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 42,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,989 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 19