Schneider-Electric
 
XB5KS2G8 slika – Schneider- scope
XB5KS2G8
Neprekinjeno ali prekinjeno svetlobno rumeno brenčalo 110 do 120 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Obveščevalec
Material roba Plastika
Montažni premer 22,5 mm
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rumena
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Neprekinjen ali prekinjen ton
Noise level 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 55 mm
Product weight 0,024 kg
Poraba toka <= 20 mA
[Us] Nazivna napajalna napetost 110 do 120 V +/- 10 %
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
BV
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,1 cm
Paket 1 Širina 3,56 cm
Paket 1 Dolžina 3,3 cm
Paket 1 Teža 0,03 kg
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 88
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,761 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1408
Paket 3 Višina 70 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 43,016 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh