|
|
|
XB5KS2M4
Neprekinjeno ali prekinjeno rdeče brenčalo 230/240 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Obve??evalec
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Tip signalizacije
|
Neprekinjen ali prekinjen ton
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
|
Višina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Teža izdelka
|
0,024 kg
|
Poraba toka
|
<= 35 mA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 do 240 V +/- 10 %
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Standardi
|
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
BV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,434 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
3200
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
118,388 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|