Schneider-Electric
 
XB5KSB slika – Schneider- scope
XB5KSB
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo 24 V AC/DC, 85 dB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Obveščevalec
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Neprekinjen ali prekinjen ton
Noise level 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 55 mm
Product weight 0,024 kg
Poraba toka <= 28 mA
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V +/- 10 %
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X
NEMA 13
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
BV
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,800 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 28 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 88
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,696 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev