|
|
|
XB5KSG
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo 120 V AC, 85 dB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Obveščevalec
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Tip signalizacije
|
Neprekinjen ali prekinjen ton
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
|
Višina
|
29 mm
|
Width
|
29 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Product weight
|
0,024 kg
|
Poraba toka
|
<= 20 mA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
120 V +/- 10 %
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
BV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
88
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,796 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|