|
|
|
XB5PRJ45
Na ploščo nameščena vrata RJ45 - Ø 22 mm - za Ethernetno povezavo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
RJ45 vhod za ploščno montažo
|
Kratko ime naprave
|
XB5P
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Debelina
|
6 mm Brez zaščitnega pokrova
1,5…5 mm Z zaščitnim pokrovom Plastika
1,5…5 mm Z zaščitnim pokrovom Toga plastična
1,5…2,5 mm Z zaščitnim pokrovom Kovinski
|
Material roba
|
Plastika
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Integriran tip povezave
|
RJ45 Ethernet 10 Gbitov/s
|
Minimum number of matings
|
750 ciklov
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Zatezni moment
|
1,5 N.m
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Standardi
|
IEC 60603-7
|
Certifikati izdelkov
|
UL naveden
CSA
|
Višina
|
28 mm
|
Width
|
28 mm
|
Globina
|
36 mm
|
Teža izdelka
|
0,0266 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
26,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,850 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS