|
|
|
XB5RFB01
Pk 22 mm XB5R neprogramljivi sprejemnik 24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžični in brezbaterijski paket
|
Kratko ime naprave
|
XB5R
|
Material glave
|
Plastika
|
Frequency
|
2405 MHz Oddajnik
2405 MHz Sprejemnik
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tip antene
|
Večsmerno
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Brezžična in brezbaterijska tipka Ø 22 mm Sestavljeno na fiks. okvirju
|
Tip prejemnika
|
Ne-programarljiv sprejemnik 1 rele)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Sestava kompleta
|
1 transmitter
1 set of caps
1 receiver
1 Pritrdilni obroč
1 premer22 mm
1 push-button head premer22 mm
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
ZigBee v skladu s/zIEEE 802.15.4
|
Maksimalna poraba energije v W
|
1 mW
|
Število kanalov
|
1
|
Modulacijska tehnika
|
O-QPSK
|
Pasovna širina
|
5 MHz
|
Antenna gain
|
0 dBi
|
Prilagodljiv
|
Ne
|
Kompatibilnostna koda
|
XB5R
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
C-Tick
GOST
CSA
CCC
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
UL 508
|
Radio sporazum
|
SRRC
ICASA
RSS
ANATEL
FCC
ARIB T66
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
195,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,666 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
31
|
Pogodbena garancija
|
|