Schneider-Electric
 
XB5RMA04 slika – Schneider- scope
XB5RMA04
Komplet SPS – XB5 – plas. ročna škatla – progr. sprejemnik – 24 do 240 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Brezžični in brezbaterijski paket
Kratko ime naprave XB5R
Material glave Plastika
Frequency 2405 MHz Oddajnik
2405 MHz Sprejemnik
Emission class 5M00G7W
Tip antene Večsmerno
Komplementarno
Tip krmiljenja Brezžična in brezbaterijska tipka Priroč. ohišje Sestavljeno na fiks. okvirju
Tip prejemnika Programarljiv sprejemnik 2 releja)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz
Sestava kompleta 1 transmitter
1 set of caps
1 receiver
1 Pritrdilni obroč
1 premer22 mm
1 push-button head premer22 mm
1 handy box
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
2 LED Zelena zaRele ON
2 LED Zelena zaFunkcijski način
1 LED Zelena in rumena zaSprejem signala
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee v skladu s/zIEEE 802.15.4
Maksimalna poraba energije v W 1 mW
Število kanalov 1
Modulacijska tehnika O-QPSK
Pasovna širina 5 MHz
Antenna gain 0 dBi
Prilagodljiv Ne
Kompatibilnostna koda XB5R
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 do 240 V
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
CSA
C-Tick
GOST
UL
Oznaka CE
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
Radio sporazum ANATEL
SRRC
ICASA
FCC
ARIB T66
RSS
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,300 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 299,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,166 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 34
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev