Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB5S1B2L2 |
Schneider-Electric
 
XB5S1B2L2 slika – Schneider- scope
XB5S1B2L2
Bistabilno biometrično stikalo - priključek z 2 m kabla
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Biometrično stikalo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Industrijski stroji
Ravnanje z materiali
Kratko ime naprave XB5S
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip izhoda PNP
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Tip upravljanja Stalni
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Profil operaterja Čitalec prstnih odtisov
Priključki - terminali 1 vnaprej ožičen kabel, 3 x 0,34 mm²
Uporaba pomnilnika 200 uporabnikov z do 2 prstnima odtisoma na uporabnika
Komplementarno
Material omare Poliamid PA66
Kabelski izolacijski material PvR
Delovni položaj Vodoravna pozicija
Namestitev na ravni površini
Namestitev na vertikalno ploskev
Funkcija modula Bi-stabilen
Teža izdelka 0,17 kg
Oznaka CE
Lokalno signaliziranje ZaPrikazovalnik izhodnega stanja 1 LED ( Zelena)
ZaNačin administratorjeve registracije 1 LED ( Oranžna)
ZaNačin registracije operatorja 1 LED ( Oranžna)
ZaNapaka 1 LED ( Rdeča)
ZaPonastavitev 1 LED ( Rdeča)
Kratkostična zaščita 250 mA Zunanja varovalka tip/agG
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Električna povezava Prosti konci žice 3 2 m
Omejitve napajalne napetosti 20…30 V DC
Tip zaščite Kratki stik
Povratna polariteta
Zaščita pred preobremenitvijo
Maksimalen preklopni tok 200 mA
[Ures] Residualna napetost 1 V Zaprto stanje
Poraba toka <= 70 mA Brez obremenitve
Maksimalna zakasnitev ˝first up˝ 3 s + 0,5 ms na registriranega uporabnika
Maximum delay recovery 1,5 s
Maksimalni odzivni čas 1,5 s
Okolje
Serija izdelka Harmony XB5S
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL
CSA
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 5…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 9…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 196,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,904 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 173
Pogodbena garancija
Garancija 18 months