|
|
|
XB5S2B2L2
Monostabilno biometrično stikalo - priključek z 2 m kabla
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Biometri?no stikalo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Industrijski stroji
Ravnanje z materiali
|
Kratko ime naprave
|
XB5S
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip izhoda
|
PNP
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zEN/IEC 60529 (Spredaj)
|
Tip upravljanja
|
Momentalni
|
Profil operaterja
|
Čitalec prstnih odtisov
|
Priključki - terminali
|
1 vnaprej ožičen kabel, 3 x 0,34 mm²
|
Uporaba pomnilnika
|
200 uporabnikov z do 2 prstnima odtisoma na uporabnika
|
Komplementarno
Material omare
|
Poliamid PA66
|
Kabelski izolacijski material
|
PvR
|
Delovni položaj
|
Namestitev na ravni povr?ini
Vodoravna pozicija
Namestitev na vertikalno ploskev
|
Funkcija modula
|
Monostabilen
|
Teža izdelka
|
0,17 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrikazovalnik izhodnega stanja 1 LED ( Zelena)
ZaNačin administratorjeve registracije 1 LED ( Oranžna)
ZaNačin registracije operatorja 1 LED ( Oranžna)
ZaNapaka 1 LED ( Rdeča)
ZaPonastavitev 1 LED ( Rdeča)
|
Kratkosti?na za??ita
|
250 mA Zunanja varovalka tip/agG
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Električna povezava
|
Prosti konci žice 3 2 m
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…30 V DC
|
Tip zaščite
|
Za??ita pred preobremenitvijo
Kratki stik
Povratna polariteta
|
Maksimalen preklopni tok
|
200 mA
|
[Ures] Residualna napetost
|
1 V Zaprto stanje
|
Poraba toka
|
<= 70 mA Brez obremenitve
|
Maksimalna zakasnitev ˝first up˝
|
3 s + 0,5 ms na registriranega uporabnika
|
Maximum delay recovery
|
1,5 s
|
Maksimalni odzivni čas
|
1,5 s
|
Okolje
Serija izdelka
|
Harmony XB5S
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…50 °C
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 12
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
205,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,306 kg
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
61
|
Pogodbena garancija
|
|