Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB5S2B2M12 |
Schneider-Electric
 
XB5S2B2M12 slika – Schneider- scope
XB5S2B2M12
Monostabilno biometrično stikalo - priključitev s priključkom M12
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Biometrično stikalo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Industrijski stroji
Ravnanje z materiali
Kratko ime naprave XB5S
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip izhoda PNP
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Tip upravljanja Momentalni
Profil operaterja Čitalec prstnih odtisov
Uporaba pomnilnika 200 uporabnikov z do 2 prstnima odtisoma na uporabnika
Komplementarno
Material omare Poliamid PA66
Kabelski izolacijski material PvR
Delovni položaj Namestitev na vertikalno ploskev
Vodoravna pozicija
Namestitev na ravni površini
Funkcija modula Monostabilen
Teža izdelka 0,183 kg
Oznaka CE
Lokalno signaliziranje ZaPrikazovalnik izhodnega stanja 1 LED ( Zelena)
ZaNačin administratorjeve registracije 1 LED ( Oranžna)
ZaNačin registracije operatorja 1 LED ( Oranžna)
ZaNapaka 1 LED ( Rdeča)
ZaPonastavitev 1 LED ( Rdeča)
Kratkostična zaščita 250 mA Zunanja varovalka tip/agG
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Električna povezava M12 Konektor 0,2 m
Omejitve napajalne napetosti 20…30 V DC
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Kratki stik
Povratna polariteta
Maksimalen preklopni tok 200 mA
[Ures] Residualna napetost 1 V Zaprto stanje
Poraba toka <= 70 mA Brez obremenitve
Maksimalna zakasnitev ˝first up˝ 3 s + 0,5 ms na registriranega uporabnika
Maximum delay recovery 1,5 s
Maksimalni odzivni čas 1,5 s
Okolje
Serija izdelka Harmony XB5S
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov CSA
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 5…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 9…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,7 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 163,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,634 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 60
Pogodbena garancija
Garancija 18 months