Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB6AS8349B |
Schneider-Electric
 
XB6AS8349B slika – Schneider- scope
XB6AS8349B
Rdeča tip. Ø 30 za ustav. v sili Ø 16 sprostitev na zasuk, 1 NO + 2 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave XB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Sprožilec in mehansko zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 30 mm, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NO + 2 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Komplementarno
Višina 30 mm
Width 30 mm
Globina 77 mm
Opis priključka ISO št. 1 (31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
Teža izdelka 0,041 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Tip ključavnice Ključ 200
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,5 N Brez spreminjanje električnega stanja
4,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-8) pri5 V, 1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CSA
CCC
GOST
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 38,300 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,118 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 57,896 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months