|
|
|
XB6AS9349B
Rdeča tip. Ø 30 za ustav. v sili Ø 16 sprostitev na ključ 1 NO + 2 NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna tipka za izklop v sili
|
Kratko ime naprave
|
XB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Sprožilec in mehansko zaklepanje
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na klju?
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 30 mm, Neoznačeno
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 2 NC
|
Premik kontakta
|
Po?asen izklop
|
Priklju?ki - terminali
|
Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
|
Komplementarno
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
97 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,056 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli polo?aj
|
Tip ključavnice
|
Klju? 200
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
2 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
3,5 N Brez spreminjanje električnega stanja
4,5 N NC spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
100000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkosti?na za??ita
|
6 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-8) pri5 V, 1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60204-1
JIS C 852
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
GOST
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,228 kg
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|