Schneider-Electric
 
XB6AW3B1B slika – Schneider- scope
XB6AW3B1B
Zelena podometna kompletna osvetljena tip. Ø 16 povr. vzmet 1 NO 12 do 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletna osvetljena tipka
Kratko ime naprave XB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Podometna, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V AC/DC
Komplementarno
CAD celotna širina 18 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 57 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Product weight 0,022 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
Operativna sila 3,5 N Brez spreminjanje električnega stanja
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 6…30 V AC/DC
Poraba toka 15 mA
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Direkten kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi CSA C22.2 št. 14
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CSA
UL
CCC
GOST
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 10,9 cm
Paket 1 Teža 15 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,075 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP 902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev