|
|
|
XB6CA11B
Bela kvadratna podometna kompletna tip. Ø 16 povr. vzmet 1 NO - brez oznake
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB6
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Kvadrat
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Bela Podometna, Neoznačeno
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
18 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
57 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,019 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
3,5 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
3,5 N Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
|
Standardi
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C 852
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
GOST
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
949,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS