Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB6CGC5B |
Schneider-Electric
 
XB6CGC5B slika – Schneider- scope
XB6CGC5B
Črno komp. kvadratno izb. stik. Ø 16 2 stab. položaja, 1 NO+1 NC Ronis 200
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno izbirno stikalo
Kratko ime naprave XB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Stikalo na ključ
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 70°
Tip ključavnice Ključ 200
Položaj za odstranitev ključa V katerem koli položaju
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
CAD celotna širina 18 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 80 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Teža izdelka 0,036 kg
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Mehanska vzdržljivost 200000 ciklov
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov GOST
CSA
UL
CCC
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 32,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,85 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months