Schneider-Electric
 
XB6DD235B slika – Schneider- scope
XB6DD235B
Črno kompletno pravok. izb. stikalo Ø 16 3 stabilni položaji, 1 NO+1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno izbirno stikalo
Kratko ime naprave XB6
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oblika glave signalne enote Pravokotna
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Črna Standardna ročica
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji 60 °
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Premik kontakta Po?asen izklop
Komplementarno
Višina 18 mm
Širina 24 mm
Globina 68 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Teža izdelka 0,024 kg
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
Priklju?ki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkosti?na za??ita 6 A Varovalka modula tip/agG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13 v skladu s/zUL 50
NEMA 4 v skladu s/zUL 50
NEMA 4X v skladu s/zUL 50
NEMA 13 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4 v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
NEMA 4X v skladu s/zCSA C22.2 št. 94
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-5-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CCC
CSA
GOST
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 3,9 cm
Paket 1 Dolžina 12,7 cm
Paket 1 Teža 17,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,206 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months